??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4256225 - Induktiver Sensor, magnetfeldfest
Stückliste
4256225
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4256225
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, magnetfeldfest
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, magnetfeldfest, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 14mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder, AC 2‐Draht, 20‐250 VAC, DC 2‐Draht, 10‐300 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101093865
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink