??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4280800 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4280800
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4280800
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 40 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP68, großer Erfassungsbereich, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum
EAN
4047101094244
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI40U-CP40-FDZ30X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink