??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4290002 - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
Stückliste
4290002
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4290002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP‐GF30‐VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, Montage auf allen Normantrieben, AC 4‐Draht, 20…250 VAC, DC 4‐Draht, 10…300 VDC, 2 x Schließer, Klemmenraum
EAN
4047101094480
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-DSU35TC-2ADZ30X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink