??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4300301 - Induktiver Koppler, Sekundärseite
Stückliste
4300301
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4300301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Koppler, Sekundärseite
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Koppler, Sekundärseite, nicht bündig, Leitungslänge 0.3 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, DC 4‐Draht, 24 VDC, 2 x PNP‐Eingang, Pigtail mit Kupplung, M12 x 1, IO-Link-Übertragung
EAN
4047101317060
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NICS-M30-IOL2P8-0.3-RKC4.4T
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink