??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4316410 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
4316410
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4316410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 20…250 VAC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, für Temperaturen bis +120°C, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101170290
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10-M30-AZ3X/S120
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink