4320125050
HAWLE
WATER Pipework construction
Plug-in sleeves BLS®
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_pipework_construction/plug_in_sleeves_bls/fittings/4320.prj},{NB=4320125050 4320 DN125 - DN50 - PN16 (400)},{IN=4320125050},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN1=125},{DN2=50},{PN=PN16},{L=440},{H=234},{H2=225},{H1=100},{T1=143},{T2=77},{W=35.0},{NPK412=811423},{PDF=Link},{A1=104},{A2=93.200},{A3=72.600},{B1=60.000},{B2=56.800},{B3=150.000},{C1=244.000},{C2=139.000},{C3=52.000},{DX=94},{A4=92.351},{A5=76.613},{A6=100.000},{C4=127.500},{R1=14.5},{R2=14.8},{A3X=76.613},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{OD3=157.600},{OD2=186.173},{D=144}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
4320 - Combi-T BLS®, exit screw socket, PN 16
Bill of material
4320125050
IN
Item Number
4320125050
4320125050
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN1
Nominal Diameter
125
125
mm
DN2
Nominal Diameter
50
mm
PN
Pressure Rating
PN16
L
440
440
mm
H
234
mm
H2
225
225
mm
H1
100
100
mm
T1
143
143
mm
T2
77
mm
W
Weight
35.0
35.0
kg
PDF
PDF datasheet
Link