You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
Catalog navigation
Lingue disponibili per il catalogo:
English
English (United States)
Informazioni sul Sigillo QA
Catalogo: 80/20
Creato: 28.03.2017
Particolarità del catalogo:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
4350
80/20
Ready Tube
joining_plates
Powered by
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
{8020/holey_tube/joining_plates/4350_ht.prj},{NB=4350_ht},{PN=4350},{A=3.000},{B=4.500},{C=1.500},{F=0.328},{W=.260},{A1=0.7500},{C1=2.250},{C2=0.750},{C3=3.750},{D1=0.250}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4350_ht - 4 Hole 90 deg Joining Plate
Bill of material
4350
PN
Part No.
4350
A
3.000
Inch
B
4.500
Inch
C
1.500
Inch
W
Weight
.260
lbs.