??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
43585 - Induktiver Sensor
Stückliste
43585
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
43585
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, glattes Rohr, 20mm Durchmesser, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101095517
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI10-K20-AZ3X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
LG
Gewindelänge
75 mm
DGL
Bauform
20 mm
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink