??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4405062 - Induktiver Sensor
Stückliste
4405062
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4405062
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausführung, Messing, verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, DC 2‐Draht, 10...65 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101137088
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2U-M12E-AD4X
DF
Durchmesser der Frontkappe
10.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
55 mm
DGL
Bauform
M12 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6797 J13
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
1
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink