??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4430122 - Induktiver Sensor (Axial), Abfrageset für die Spanntechnik
Stückliste
4430122
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4430122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor (Axial), Abfrageset für die Spanntechnik
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor (Axial), Abfrageset für die Spanntechnik, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, nicht bündig, Leitungslänge 0.2 m, kompakte Kraftspannerabfrage KSR13A mit zwei Sensoren und LEDs, aktive Flächen axial, Kunststoff, PBT‐GF20‐V0, gelb, Befestigungslöcher mit Edelstahlhülsen, Leitung: PUR strahlenvernetzt, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder, nach Norm EN 60947‐5‐2, nach Norm EN 61000‐4‐3, nach Norm E03.75.020.N (7.2.6.1 CEM), DC 4‐Draht, 10…65 VDC, 2 x Schließer, Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101096613
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI1.5-KSR13A-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink