??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4455, 4455-Black - 180 deg Pivot Bracket Assemblies - 15 Series - 180 deg Pivot Bracket w/ L-Handle-Double
Bill of material
4455
PN
Part No.
A
7.500 Inch
B
1.500 Inch
C
0.750 Inch
D
1.500 Inch
E
2.250 Inch
F
F Dia.
0.328 Inch
G
0.250 Inch
H
4.500 Inch
I
3.003 Inch
K
4.188 Inch
W
Weight
2.320 lbs.