??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4470224 - Induktiver Sensor
Stückliste
4470224
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4470224
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 0.15 m, quaderförmig, Höhe 26mm, aktive Fläche in 4 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, LED mit hoher Leuchtkraft, DC 2‐Draht, 10...65 VDC, Schließer, Kabel mit Steckverbinder
EAN
4047101209235
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S90
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink