??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4470228 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
4470228
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4470228
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 0.15 m, quaderförmig, Höhe 26mm, aktive Fläche in 4 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, LED mit hoher Leuchtkraft, beschichtetes Gehäuse für Anwendungen im Schweißbereich, für Temperaturen bis +100°C, DC 2‐Draht, 10...65 VDC, Schließer, Kabel mit Steckverbinder
EAN
4047101228779
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink