??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4562000 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4562000
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4562000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…55 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, großer Erfassungsbereich, DC 2‐Draht, 10...55 VDC, gepolte Version, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101150650
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2-EG08-AG41X
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
40.400 mm
DGL
Bauform
M8 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
5
DK
Außendurchmesser des Kabels
4 mm
LF
Länge der Frontkappe
0.400 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink