您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English (United States)
459966
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/459966.prj},{NB=459966},{MANUID=459966},{RADDURCHM=360},{RADBREITE=75},{TRAGF4KMH=2200},{WEIGHT=19.250},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GTHN_362_50H7=../_pool_/8c/48/gthn_362_50h7_459966.png},{DESCSHORT=GTHN 362/50H7}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
459966 - GTHN 362/50H7
Stückliste
459966
GTHN_362_50H7
GTHN 362/50H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
459966
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GTHN 362/50H7
EAN
4047526459963
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
360
mm
RADBREITE
Radbreite
75
mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2200
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
19.250
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein