??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4600555 - Induktiver Sensor
Stückliste
4600555
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4600555
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, PTFE-beschichtet, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101000535
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI1.5U-EGT08-AP6X-H1341
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
40 mm
DGL
Bauform
M8 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
8.500 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
8.500 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0.400 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink