??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4602160 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4602160
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4602160
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4305 (AISI 303), großer Erfassungsbereich, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101152333
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2-EG08-AN6X-H1341
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink