??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4602865 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4602865
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4602865
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 3 mm, nicht bündig, Leitungslänge 7 m, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101412703
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI3-M08-VP6X 7M
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
26 mm
DGL
Bauform
M8 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
5
DK
Außendurchmesser des Kabels
3 mm
LF
Länge der Frontkappe
4.500 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink