??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4602962 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4602962
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4602962
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101411720
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2-M08E-VP6X-V1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
40 mm
DGL
Bauform
M8 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
3.700 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
6.500 mm
LS
Länge des Steckverbinders
5.500 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M8 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0.500 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink