??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4609640 - Induktiver Sensor
Stückliste
4609640
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4609640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 1 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, glattes Rohr, 4 mm Durchmesser, Edelstahl 1.4305 (AISI 303), DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101154597
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI1-EH04-AN6X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink