??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4609769 - Induktiver Sensor
Stückliste
4609769
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4609769
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 1 mm, bündig, Gewinderohr, M5 x 0,5, Edelstahl, 1.4305 (AISI303), DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101340235
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI1-EG05K-AN6X-V1331
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink