??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4610200 - Induktiver Sensor
Stückliste
4610200
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4610200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 3 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4305 (AISI 303), DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101155136
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI3-EH6.5K-AP6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
LG
Gewindelänge
18 mm
DGL
Bauform
6,5 mm
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
0
EKT
Art der Endkappe
5
DK
Außendurchmesser des Kabels
3.300 mm
LF
Länge der Frontkappe
4 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink