??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4613520 - Induktiver Sensor
Stückliste
4613520
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4613520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 6.5 mm, aktive Fläche seitlich, Kunststoff, PP GR‐20, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101155792
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI2-Q6.5-AN6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink