??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4613610 - Induktiver Sensor
Stückliste
4613610
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4613610
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 3.5 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 5,5 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PP, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101155891
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI3.5-Q5.5-AN6X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink