??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4614512 - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
Stückliste
4614512
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4614512
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4571, Dichtungsring aus Viton, Schutzart IP68 ‐ IP69K, für Temperaturen bis +120°C, Frontkappe aus PTFE, klimawechselfest, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid‐ und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101170498
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2-EM12D-AP6/S120
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink