??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4614652 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
4614652
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4614652
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M12 x 1, Messing, verchromt, für Temperaturen bis +120°C, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101264593
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2-M12-AP6X/S120
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink