??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4614902 - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C
Stückliste
4614902
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4614902
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4571, Schutzart IP68 ‐ IP69K, für Temperaturen bis ‐60°C, Frontkappe aus PTFE, beständig gegen Reinigungsmittel, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid‐ und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101170665
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI5-EM18WD-AP6X/S929
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink