??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
46220 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
46220
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
46220
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 10…30 VDC, Quaderförmig, Höhe 17 mm, Metall, GD‐Zn, magnet‐induktiver Sensor, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101000306
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-IKT-AP6X-V1131
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink