??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462911 - RTH 255x75/80-4
Stückliste
462911
RTH_255X75_80_4
RTH 255x75/80-4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
462911
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RTH 255x75/80-4
EAN
4047526462918
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
255 mm
RADBREITE
Radbreite
75 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
7.200 kg
MATERIALRADK
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Staplerrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein