??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4631520 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4631520
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4631520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 6 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4427 SO, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, hohe Schaltfrequenz, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101158519
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI6U-EH6.5-AN6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
LG
Gewindelänge
37 mm
DGL
Bauform
6,5 mm
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
5
DK
Außendurchmesser des Kabels
4 mm
LF
Länge der Frontkappe
5 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink