??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4635831 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4635831
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4635831
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 6 mm, nicht bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, hohe Schaltfrequenz, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Öffner, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101158687
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI6U-EG08-RP6X-V1131
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
35 mm
DGL
Bauform
M8 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
3.700 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
6.500 mm
LS
Länge des Steckverbinders
5.500 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M8 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
3
LF
Länge der Frontkappe
5 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink