464369002
Molex
PCB Receptacles
5.50mm
EXTreme Ten60Power
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/5_50mm/extreme_ten60power/46436.prj},{NB=464369002},{SHA256=Ug+sU5MT7baWDnkJy+mdMhS+1tyL8gu/eki8uFrT+Gc=},{INAME=00004__464369002},{PN=464369002},{DESC=5.50mm Pitch EXTreme Ten60Power Right-Angle Receptacle Assembly, 2 DC Power Circuits, Solder Tail},{CIRCUITS=2},{CURRENT=2.5, 55.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Solder or Weld}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46436
Bill of material
464369002
PN
Part Number
464369002
464369002
DESC
Description
5.50mm Pitch EXTreme Ten60Power Right-Angle Receptacle Assembly, 2 DC Power Circuits, Solder Tail
5.50mm Pitch EXTreme Ten60Power Right-Angle Receptacle Assembly, 2 DC Power Circuits, Solder Tail
CIRCUITS
Circuits
2
CURRENT
Maximum Current
2.5, 55.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Solder or Weld
Solder or Weld