??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
46646 - Induktiver Sensor
Stückliste
46646
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
46646
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, glattes Rohr, 20mm Durchmesser, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101102819
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI10-K20SK-AP6X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
LG
Gewindelänge
45 mm
DGL
Bauform
20 mm
ANS
CAD Parameter 8
Klemmenraum
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
KLT
Art des Klemmenanschlussraums
SK 18
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink