??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4669140 - Induktiver Sensor
Stückliste
4669140
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4669140
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4305 (AISI 303), DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101158892
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI1.5-EG08K-AN6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
22 mm
DGL
Bauform
M8 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
0
EKT
Art der Endkappe
5
DK
Außendurchmesser des Kabels
3.300 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink