??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4669400 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4669400
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4669400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4305 (AISI 303), großer Erfassungsbereich, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101158960
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2-EG08K-AP6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
22 mm
DGL
Bauform
M8 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
0
EKT
Art der Endkappe
5
DK
Außendurchmesser des Kabels
3.300 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink