??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4685705 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
4685705
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4685705
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 10…30 VDC, Leitungslänge 0.3 m, Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, stabile Befestigung, Magneto‐resistiver Sensor, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Pigtail mit Steckverbinder, Ø8 mm
EAN
4047101195316
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink