??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4685707 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
4685707
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4685707
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 12…30 VDC, Leitungslänge 0.3 m, Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, stabile Befestigung, Magneto‐resistiver Sensor, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schliesser, NPN‐Ausgang, Pigtail mit Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101195330
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-UNT-AN6X-0.3-RS4
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink