??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4685734 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
4685734
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4685734
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 10…30 VDC, Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, Feinjustage und Stopper direkt am Sensor montierbar, stabile Befestigung, Optimal für die Abfrage zweier Schaltpunkte auf einem Zylinder, Kein Y‐Verteiler nötig, Magneto‐resistiver Sensor, 2 x Schließer, PNP‐Ausgang, DC 4‐Draht, 10...30 VDC
EAN
4047101195439
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-UNT-0,1-UNT-2AP6X3-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink