??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4685765 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
4685765
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4685765
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Leitungslänge 0.3 m, Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, stabile Befestigung, Magneto‐resistiver Sensor, langer Überfahrweg, für großhubige Zylinder, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Ausgang mit Binärsignal, Schließer, Pigtail mit Steckverbinder M12 x 1, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
EAN
4047101195699
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-UNT-AY1X-0.3-RS4.21/S1139
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink