??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4685865 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
4685865
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4685865
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 10…30 VDC, Leitungslänge 0.3 m, Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, stabile Befestigung, Magneto‐resistiver Sensor, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Pigtail mit Steckverbinder, M8 x 1, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101260847
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3S/3GD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink