??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4685932 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
4685932
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4685932
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 12…30 VDC, Leitungslänge 7 m, Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, stabile Befestigung, Magneto-resistiver Sensor, TPU Kabel für Anwendungen im Schweissbereich, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101372236
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-UNT-AP6X/S1160 7M
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink