??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
475 PT P - Lenkrolle
Stückliste
475 PT 50 P
ORDERNO
Artikel-nummer
475 PT 50 P
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
50x18 mm
LC
Tragkraft
40 kg
H
Bauhöhe H
70 mm
TP
Plattengröße
39x39 mm
HS
Lochabstand
30x30/24x24 mm
HD
Loch-Ø
5.2 mm
SR
Schwenkradius
51 mm
WB
Radlager
Polyamid-Gleitlager