??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
494-00 - Freeflow underground hydrant "height adjustable"
Спецификация
4940802001
IN
номер предмета
LOD
Уровень LOD
CON
Connection
DN
Номинальный размер
80 mm
PN
Максимум. рабочее давление
16 bar
RD
Pipe cover depth
m
O
Version/Outlet
H
Extensions H
mm
Введите значение для H
Extensions H
mm
cm
inch
ft
L
325 mm
L1
305 mm
B
mm
EXT
max. Extensions
mm
W
Вес
kg
MAT
Материалы
Cast components: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Medium pipe: stainless steel, Hawle epoxy powder coated; Spindle/shut-off blade/shut-off device: stainless steel; Protection jacket: PP (polypropylene); Gaskets: EPDM
MED
среднее значение
Potable water
INFO
Additional information
NOTICE
Уведомление
Notice 1: Special lengths on request; Notice 2: Alternatively: version with push-on cover (factory preinstalled) model no.: 4900800520; Notice 3: Breakaway set/predetermined breaking point on request; Notice 4: Additional cost for suction drainage device (model no.: 4910800505) for fixed installation in ground area water
PL
Ссылка на продукт
Link