您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
4F519E-10-TP-AC100V
CKD
方向控制閥
防爆型3、5口電磁閥
氣導式防爆型5口閥 4F※※0E
集成阀组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/explosion_proof_series/pilot_operated_explosion_proof_5_port_valve_4f_0e/manifold/4f4_5_6_7_9e_asmtab.prj},{NB=4F519E-10-TP-AC100V},{MODEL=4F5},{SP=1},{PS=10},{JB=T},{OPTM=},{OPTP=},{HPC=},{VOLT=AC100V},{EPC=},{PPATH=4f_0e_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
4F4/5/6/7*9E - 集成閥用電磁閥單體
明細表
4F519E-10-TP-AC100V
MODEL
型號
4F5
4F5
SP
切換位置區分
1:2位置單動
2:2位置複動
3:3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
1:2位置單動
2:2位置複動
3:3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
PS
連接口徑
10 : Rc 3/8
10 : Rc 3/8
JB
外部導線拉回方式
T:電線管螺紋連接方式
G:耐壓墊圈保護管鎖入式
T:電線管螺紋連接方式
G:耐壓墊圈保護管鎖入式
OPTM
選購品:手動裝置
無記號:無選購品
無記號:無選購品
OPTP
選購品:盲栓
無記號:無選購品
N:隨附盲栓(3口閥用)
NC:3口閥規格 裝配盲栓(裝配C1(A)、E1(R1))
NC:3口閥規格 裝配盲栓(裝配C2(B)、E2(R2))
無記號:無選購品
N:隨附盲栓(3口閥用)
NC:3口閥規格 裝配盲栓(裝配C1(A)、E1(R1))
NC:3口閥規格 裝配盲栓(裝配C2(B)、E2(R2))
HPC
耐熱等級
無符號 : A (標準品)
X : H(選擇項)
無符號 : A (標準品)
X : H(選擇項)
VOLT
電壓
AC100V:AC100V(50/60Hz)
AC200V:AC200V(50/60Hz)
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
AC110V:AC110V(50/60Hz)
AC220V:AC220V(50/60Hz)
AC100V:AC100V(50/60Hz)
AC200V:AC200V(50/60Hz)
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
AC110V:AC110V(50/60Hz)
AC220V:AC220V(50/60Hz)
EPC
防爆認證機構
無記號:日本認證(TIIS)
CN:中國認證 (NEPSI) (CCC)
無記號:日本認證(TIIS)
CN:中國認證 (NEPSI) (CCC)
INFOTEXT
產品信息
產品信息