피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
4G1R-P
CKD
방향 제어 밸브
에어 오퍼레이트식 3・4・5포트 밸브
마스터 밸브 4GA/BR・M4GA/BR
Master valve manifold M4GA/B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/master_valve_3_4_5_port/master_valve_4ga_b_m4ga_b/master_valve_manifold_m4ga_b/air_supply_spacer.prj},{NB=4G1R-P},{MODELNO=4G1},{PS=},{OPTSC=-},{INFOTEXT=Product Info},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
4GR-P - 급기 스페이서
BOM
4G1R-P
MODELNO
기종 형번
4G1
4G1
PS
접속 구경
기호 없음 : M5
GWS4 : φ4피팅
GWS6 : φ6피팅
기호 없음 : M5
GWS4 : φ4피팅
GWS6 : φ6피팅
OPTSC
취부 나사
기호 없음:옵션 없음
기호 없음:옵션 없음
INFOTEXT
제품정보
제품정보