??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
4H7 series - Axial-flow full cone nozzles
Спецификация
LECHLER_4H7.328.B2
WINKEL
Spray angle
120 °
TYPE
Typ
MAT
Material No.
1.4462
G
Connection thread ISO 228
A
Abbildung
H
mm
L1
Dimension
mm
L2
Dimension
mm
L3
Dimension
17.0 mm
L4
Mindestgewindelaenge Anschluss
60.0 mm
L5
Empfohlene Mindest-Anschlussrohr Laenge
80.0 mm
D1
Ø
mm
D2
Ø
mm
SW
mm
GEW
Gewicht
g
B
Bore diameter
mm
E
Narrowest free cross section Ø
mm
V1
Volume flow at P=0.3 bar
l/min
V2
Volume flow at P=0.5 bar
l/min
V3
Volume flow at P=1 bar
l/min
V4
Volume flow at P=2 bar
l/min
V5
Volume flow at P=5 bar
l/min
D1S
Sprey diameter at H=500mm and P=2bar
1400 mm
D2S
Sprey diameter at H=1000mm and P=2bar
2400 mm