??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
4m³/h (nominal flow), PN25
Lista de peças
4201107
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, altamente eficientes, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. A bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal, multicelular, possui um design total compacto especial. O veio da bomba e o veio do motor normalizado IEC estão ligados um ao outro através de um acoplamento de isolamento. Um apoio cilíndrico das lanternas separado assegura uma recepção óptima de cargas axiais. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. O corpo da bomba e a lanterna são revestidos por cataforese. Os olhais de transporte especiais, montados de modo fixo, garantem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para o abastecimento de água e para o aumento de pressão (selecção da versão Helix conforme as normas locais), para sistemas de circulação industrial, água do processo e circuitos de água de refrigeração. Também pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem e irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Sistema hidráulico com rendimento optimizado e soldado a laser 2D/3D *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Peças hidráulicas optimizadas em termos de fluxo e de desgaseificação *Corpo da bomba reforçado, optimizado em termos de NPSH e de fluxo *Ocupa pouco espaço e é de fácil manutenção graças à sua construção compacta *Protecção do acoplamento especialmente robusta Âmbito de fornecimento *Bomba centrífuga de alta pressão, multicelular, Wilo-Helix FIRST V *Manual de instalação e funcionamento *Contraflanges em ferro fundido e respectivos parafusos, porcas e empanques mecânicos na versão de bomba PN16 com flanges ovais Indicações de concepção *Versões com aprovação para água potável a pedido *Protecção do motor a pedido ou a ser instalada no local *A posição standard da caixa de bornes está alinhada na flange de aspiração que, no entanto, pode ser modificada, se necessário *A Wilo-Helix FIRSTV está equipada com um empanque mecânico em cartuchos, fácil de usar, e um vedante standard para uma manutenção simples *O acoplamento com espaçador (a partir de 7,5 kW) permite uma substituição do empanque mecânico, sem desmontar o motor *Contraflanges disponíveis como acessórios *Kits de derivação disponíveis como acessórios
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Modelo
Vertical
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
X2CrNi18-9
EF004250
Material de conexão
Ferro fundido
EF025877
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
7.8 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
25.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
Terminais
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
460 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
60 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
Sem
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
outros
EF023093
Motor with extended shaft
não
EF015266
Communication
Sem
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 25
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 25
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
25 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF020038
Self-priming
não
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF004265
Comprimento incorporado
250.0 mm
EF023086
Altura da bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Assíncrono
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE3
EF016015
With protection against dry running
não
EF008837
Aprovação
não
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
não
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
115 mm
D2
Diâmetro externo da flange
115 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
31 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
31 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
14 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
14 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
65 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
65 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
25 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
25 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
H1
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
75 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
20 mm
H6
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
85 mm
K2
Círculo de inclinação
85 mm
L1
Dimensões
125 mm
L2
Dimensões
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
110 mm
LE5
Length electrical cabinet
110 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
4
N2
Número de orifícios dos parafusos
4
Z1
Duração do trabalho
125 mm
Z2
Duração do trabalho
125 mm
BF3
Dimensões
0.00 mm
BF4
Dimensões
0 mm
BF5
Dimensões
0.00 mm
BF6
Dimensões
0 mm
B4
Dimensões
180 mm
B5
Dimensões
212 mm
B7
Dimensões
0 mm
B8
Dimensões
183 mm
B9
Dimensões
0 mm
B10
Dimensões
0 mm
B11
Dimensões
0 mm
CF1
Dimensões
0
CF2
Dimensões
0
DIAMD1
Dimensões
160 mm
DIAMD2
Dimensões
10.8 mm
D3
Dimensões
152 mm
D4
Dimensões
130 mm
DL1
Dimensões
13 mm
DL2
Dimensões
180 mm
H0
Dimensões
123 mm
H7
Dimensões
0 mm
H8
Dimensões
161.0 mm
H9
Dimensões
35.0 mm
H10
Dimensões
0
H11
Dimensões
0.0 mm
H12
Dimensões
0 mm
L4
Dimensões
100 mm
L5
Dimensões
171 mm
L7
Dimensões
0 mm
L8
Dimensões
183 mm
L9
Dimensões
0 mm
L12
Dimensões
0 mm
R1
Dimensões
181 mm
B
Ângulo
180 °