??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
4m³/h (nominal flow), PN25
Stückliste
9195115
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung und mit Inline-Anschlüssen, mit elektronisch geregeltem EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 nach IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Bauart mit Inline-Anschlüssen, ausgestattet mit elektronisch geregeltem EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 entsprechend der IEC 60034-30-2. Der Anschluss der Pumpen- und Motorwelle erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für die Wasserversorgung, Wasserverteilung und Druckerhöhung, für industrielle Umwälzsysteme, Prozesswasser, geschlossene Kühlkreisläufe und Heizungsanwendungen. Sie kann auch in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Regelungsarten: *Festdrehzahl n-c: manuell mit dem grünen Knopf oder mit Hilfe externer Signale *Konstanter Druck p-c, konstanter Differenzdruck ∆p-c, variabler Druck p-v, variabler Differenzdruck ∆p-v: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung mit grünem Knopf oder mit Hilfe externer Signale *PID-Regelung: andere konstante Regelungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck …) mit Sensor, Sollwerteinstellung mit grünem Knopf oder mit Hilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Funktionen: *Erkennung des Maximaldruckgrenzwerts *Erkennung des Minimaldruckgrenzwerts *Wassermangelerkennung durch Ansaugsensor *Nullmengentest (offener Kreis) *No-Flow Stop (geschlossener Kreis) *Trockenlauferkennung *Berechnung des Volumenstroms mithilfe eines Differenzdrucksensors *Pumpen-Kick *Fehler- und Warncodes *Überlastschutz *Steckplatz für Wilo CIF-Module PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) für die Anbindung an die Gebäudeautomation *Grüne LED zeigt den Pumpenstatus an *Blaue LED zeigt an, dass die Pumpe von außen über eine Schnittstelle geregelt wird *Zugangssperre Analoger Eingang: *IN (AI 1): Eingang, Sensorsignal 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA oder 2–10 V *IN (AI 2): Eingang, Sollwert 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA oder 2–10 V Digitaler Eingang IN (DI 1): *Extern AUS *Wassermangelerkennung durch binären Eingang Doppelpumpen-Management (zwei Einzelpumpen) *Haupt-/Reservebetrieb *Pumpentausch im Haupt-/Reservebetrieb nach 24 Stunden oder automatischer Störumschaltung *Kabelgebundene Verbindung über Wilo Net Besonderheiten/Produktvorteile *IE5 EC-Motor und integrierter Frequenzumrichter in Kombination mit hocheffizienter Helix-Hydraulik *2"-LC-Farbdisplay, Wilo Grüne-Knopf-Technologie und Soft-Button mit Zurück-Funktion. Das übersichtliche Pumpenmenü ermöglicht eine komfortable Einstellung der Pumpe. *Analoge und digitale Schnittstelle sowie CIF-Modul *Intelligente Regelung mit verschiedenen Regelungsarten einschließlich integriertem Doppelpumpen-Management *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte und hocheffiziente 2D-/3D-Hydraulik (mit Volumenstrom- und Entgasungsoptimierung) *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Volumenstrom- und Entgasungsoptimierung *Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Wartungsfreundliche Bauart *Trinkwasserzulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang *Hochdruck-Kreiselpumpe Helix2.0-VE *Einbau- und Betriebsanleitung *Helix2.0-VE 2 – 16 (PN 16-Ausführung mit Ovalflanschen): Gegenflansche aus Edelstahl mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen Hinweise zur Bauart *Die Baureihe Helix2.0-VE ist je nach Ausführung mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung (X-Seal) in Kartuschen-Bauweise sowie mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung bzw. mit einer serienmäßigen Gleitringdichtung ausgestattet. *Für Pumpen in den Ausführungen PN 16 und PN 25 sind runde Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen als Zubehör erhältlich. *Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (ab 5,5 kW). *Optional einsteckbare Wilo CIF-Module PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) für die Anbindung an die Gebäudeautomation *Optionaler Anschluss für M12 RJ45 CIF Ethernet *Sensoren sind als Zubehör erhältlich: Differenzdruckset 4–20 mA und Relativdruckset 4–20 mA *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Ausführung
0
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
EF004250
Werkstoff des Anschlusses
Edelstahl
EF025877
Werkstoffgüte Anschluss
X5CrNi18-10
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
25.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-30.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flansch
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 25
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 25 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 25
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
25 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 25 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-1
EF001339
Flanschform
Flansch
EF020038
Selbstansaugend
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF004265
Einbaulänge
250.0 mm
EF023086
Pumpenhöhe
mm
EF000167
Gewicht
kg
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Normmotor
EC-Motor
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
0
EF008837
Zulassung
ACS
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
BQ1EGG
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
A
Winkel Elektrogehäuse
0 °
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
16 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
16 mm
BO1
Breite ovaler Flansch
0 mm
BO2
Breite ovaler Flansch
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
115 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
115 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
31 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
31 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
65 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
65 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
25 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
25 mm
F1
Stärke Dichtkante
3.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
3.0 mm
H1
Pumpenhöhe
mm
DM
Durchmesser Motor
145 mm
H2
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
H3
Abstand bis Mittenanschluss
75 mm
H4
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
H5
Dicke Fuß
20 mm
H6
Abstand bis Befestigung
mm
K1
Teilkreis
85 mm
K2
Teilkreis
85 mm
L1
Anschlusslänge
125 mm
L2
Anschlusslänge
125 mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
267.4 mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
316.7 mm
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
240 mm
LH1
Mittenabstand Löcher
85 mm
LH2
Mittenabstand Löcher
85 mm
LO1
Länge ovaler Flansch
0 mm
LO2
Länge ovaler Flansch
0 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
4
N2
Anzahl der Schraublöcher
4
Z1
Arbeitslänge
125 mm
Z2
Arbeitslänge
125 mm
BF3
Abmessungen
0.00 mm
BF4
Abmessungen
0 mm
BF5
Abmessungen
0.00 mm
BF6
Abmessungen
0 mm
B4
Abmessungen
180 mm
B5
Abmessungen
211 mm
B7
Abmessungen
0 mm
B8
Abmessungen
0 mm
B9
Abmessungen
0 mm
B10
Abmessungen
0.00 mm
B11
Abmessungen
0.00 mm
CF1
Abmessungen
0
CF2
Abmessungen
0
DIAMD1
Abmessungen
156 mm
DIAMD2
Abmessungen
10.8 mm
D3
Abmessungen
152 mm
D4
Abmessungen
mm
DL1
Abmessungen
13 mm
DL2
Abmessungen
180 mm
H0
Abmessungen
101.5 mm
H7
Abmessungen
0 mm
H8
Abmessungen
158.0 mm
H9
Abmessungen
mm
H10
Abmessungen
75 mm
H11
Abmessungen
0.0 mm
H12
Abmessungen
0 mm
L4
Abmessungen
100 mm
L5
Abmessungen
171 mm
L7
Abmessungen
0 mm
L8
Abmessungen
182.9 mm
L9
Abmessungen
0 mm
L12
Abmessungen
0 mm
R1
Abmessungen
181.5 mm
B
Winkel
180 °