??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
4m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiale
9195115
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza nella versione verticale, ad alta efficienza e normalmente aspirante, dotata di raccordi inline, con motore EC regolato elettronicamente della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza nel tipo costruttivo verticale, ad alta efficienza e normalmente aspirante, dotata di raccordi inline, con motore EC regolato elettronicamente della classe di efficienza energetica IE5 a norma IEC 60034-30-2. Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa si presta per l’alimentazione, la distribuzione e la pressurizzazione idriche, gli impianti di circolazione industriale, l’acqua di processo, i circuiti dell’acqua di raffreddamento chiusi e le applicazioni di riscaldamento. Può essere impiegata anche negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Modi di regolazione: *Numero di giri fisso n-c: manuale con pulsante verde o con l’ausilio di segnali esterni *Pressione costante p-c, pressione differenziale costante ∆p-c, pressione variabile p-v, pressione differenziale variabile ∆p-v: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di regolazione costanti (temperatura, portata, pressione…) con sensore, impostazione valore di consegna con pulsante verde o con l’ausilio di segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni: *Rilevamento del valore limite massimo di pressione *Rilevamento del valore limite minimo di pressione *Rilevamento di mancanza d’acqua tramite sensore di aspirazione *Test di portata zero (circuito aperto) *No-Flow Stop (circuito chiuso) *Riconoscimento del funzionamento a secco *Calcolo della portata tramite un trasduttore di pressione differenziale *Avvio pompa *Codici di errore e di allarme *Relè per protezione da sovraccarichi *Slot annesso per moduli CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) per il collegamento al sistema di automazione degli edifici *Il LED verde indica lo stato della pompa *Il LED blu indica che la pompa viene regolata dall’esterno tramite un’interfaccia di comunicazione *Blocco accesso Ingresso analogico: *IN (AI 1): Ingresso, segnale sensore 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA o 2–10 V *IN (AI 2): Ingresso, valore di consegna 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA o 2–10 V Ingresso digitale IN (DI 1): *Esterno OFF *Rilevamento di mancanza d’acqua tramite ingresso binario Management pompa doppia (due pompe singole) *Funzionamento principale/di riserva *Scambio pompa in funzionamento principale/di riserva dopo 24 ore o dopo scambio pompe per blocco *Collegamento via cavo tramite Wilo Net Particolarità/vantaggi del prodotto *Motore EC IE5 e convertitore di frequenza integrato in combinazione con sistema idraulico Helix ad alta efficienza *Display LC a colori da 2”, tecnologia del pulsante verde Wilo e pulsante morbido con funzione di ritorno. Il menu pompa chiaro e intuitivo permette di operare comodamente le impostazioni della pompa. *Interfaccia analogica e digitale e modulo CIF *Regolazione intelligente con diversi modi, incluso management pompa doppia integrato *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione di portata e degassificazione) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico con ottimizzazione di portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Helix2.0-VE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Helix2.0-VE 2–16 (versione PN 16 con flange ovali): Controflangia in acciaio inossidabile, con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti Indicazioni relative al tipo costruttivo *La serie Helix2.0-VE è dotata, a seconda della versione, di una tenuta meccanica (X-Seal) a cartuccia di facile utilizzo e di una guarnizione di serie che consente una facile manutenzione o di una tenuta meccanica di serie. *Per le pompe delle versioni PN 16 e PN 25 sono disponibili come accessori le controflange rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, nonché viti, dadi e guarnizioni. *Il giunto spaziatore consente una sostituzione facile e veloce della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (a partire da 5,5 kW). *Possibilità di innestare a scelta moduli CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) per il collegamento al sistema di automazione degli edifici *Collegamento opzionale per M12 RJ45 Ethernet CIF *I sensori sono disponibili come accessori: Kit pressione differenziale 4–20 mA e kit pressione relativa 4–20 mA *I kit by-pass sono disponibili come accessori
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
esecuzione
0
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
X2CrNi18-9
EF004250
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
25.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
integrato
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-30.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flangia
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 25
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
25 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
collegamento 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 25
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF020038
Self-priming
no
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
250.0 mm
EF023086
altezza della pompa
mm
EF000167
peso
kg
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motore EC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
omologazione
ACS
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angolo per il primo pozzo
45 °
A2
Angolo per il primo pozzo
45 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
16 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
16 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diametro esterno flangia
115 mm
D2
diametro esterno flangia
115 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
D21
diametro foro del bullone
14 mm
D22
diametro foro del bullone
14 mm
D41
Diametro margine di tenuta
65 mm
D42
Diametro margine di tenuta
65 mm
DN1
diametro nominale
25 mm
DN2
diametro nominale
25 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
H1
altezza della pompa
mm
DM
Diameter motor
145 mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
75 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
20 mm
H6
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
85 mm
K2
circuito parziale
85 mm
L1
Dimensioni
125 mm
L2
Dimensioni
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
267.4 mm
LE5
Length electrical cabinet
316.7 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240 mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
numero di fori per viti
4
N2
numero di fori per viti
4
Z1
lunghezza di lavoro
125 mm
Z2
lunghezza di lavoro
125 mm
BF3
Dimensioni
0.00 mm
BF4
Dimensioni
0 mm
BF5
Dimensioni
0.00 mm
BF6
Dimensioni
0 mm
B4
Dimensioni
180 mm
B5
Dimensioni
211 mm
B7
Dimensioni
0 mm
B8
Dimensioni
0 mm
B9
Dimensioni
0 mm
B10
Dimensioni
0.00 mm
B11
Dimensioni
0.00 mm
CF1
Dimensioni
0
CF2
Dimensioni
0
DIAMD1
Dimensioni
156 mm
DIAMD2
Dimensioni
10.8 mm
D3
Dimensioni
152 mm
D4
Dimensioni
mm
DL1
Dimensioni
13 mm
DL2
Dimensioni
180 mm
H0
Dimensioni
101.5 mm
H7
Dimensioni
0 mm
H8
Dimensioni
158.0 mm
H9
Dimensioni
mm
H10
Dimensioni
75 mm
H11
Dimensioni
0.0 mm
H12
Dimensioni
0 mm
L4
Dimensioni
100 mm
L5
Dimensioni
171 mm
L7
Dimensioni
0 mm
L8
Dimensioni
182.9 mm
L9
Dimensioni
0 mm
L12
Dimensioni
0 mm
R1
Dimensioni
181.5 mm
B
Angolare
180 °