??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
4m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiałowa
9195115
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Wysokosprawna, normalnie zasysająca wysokociśnieniowa pompa wirowa w wersji pionowej z przyłączami Inline, z regulowanym elektronicznie silnikiem EC o klasie sprawności energetycznej IE5 wg IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Wysokosprawna, normalnie zasysająca wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji pionowej z przyłączami Inline, wyposażona w regulowany elektronicznie silnik EC o klasie sprawności energetycznej IE5 wg IEC 60034-30-2. Podłączenie wału pompy i wału silnika jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko kulkowe latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił poosiowych. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa jest przeznaczona do zaopatrzenia w wodę, rozdziału wody i podwyższania ciśnienia w przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych, wodach procesowych i w zamkniętych obiegach wody chłodzącej oraz zastosowaniach wody grzewczej. Może być również stosowana w myjniach i do nawadniania. Rodzaje regulacji: *Stała prędkość n-c: ręcznie zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznego sygnału *Stałe ciśnienie p-c, stała różnica ciśnień ∆p-c, zmienne ciśnienie p-v, zmienna różnica ciśnień ∆p-v: Regulacja ciśnienia czujnikiem, ustawieniem wartości zadanej zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznych sygnałów *Regulacja PID: inne stałe zmienne regulacji (temperatura, przepływ, ciśnienie...) czujnikiem, ustawieniem wartości zadanej zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznych sygnałów Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje: *Wykrywanie wartości granicznej maksymalnego ciśnienia *Wykrywanie wartości granicznej minimalnego ciśnienia *Wykrywanie suchobiegu za pomocą czujnika zasysającego *Test zerowego przepływu (obieg otwarty) *No-Flow Stop (obieg zamknięty) *Wykrywanie pracy na sucho *Obliczenie przepływu obrotowego za pomocą czujnika różnicy ciśnień *Okresowe uruchomienie pompy *Komunikaty o błędach i kody ostrzegawcze *Zabezpieczenie przed przeciążeniem *Gniazdo do modułów CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) do podłączenia do automatyki budynku *Zielona dioda LED pokazuje status pompy *Niebieska dioda LED pokazuje, że pompa jest regulowana z zewnątrz za pomocą interfejsu *Blokada dostępu Wejście analogowe: *IN (AI 1): Wejście, sygnał czujnika 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA lub 2–10 V *IN (AI 2): Wejście, wartość zadana 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA lub 2–10 V Wejście cyfrowe IN (DI 1): *Ext. OFF *Wykrywanie suchobiegu przez wejście binarne Zarządzanie pracą pomp podwójnych (dwie pompy pojedyncze) *Praca główna/z rezerwą *Zamiana pomp praca główna/z rezerwą po 24 godzinach lub automatyczne przełączanie awaryjne *Połączenie kablowe przez Wilo Net Cechy szczególne/zalety produktu *Silnik EC IE5 i zintegrowana przetwornica częstotliwości w połączeniu z wysokosprawną hydrauliką Helix *Wyświetlacz LC 2”, technika zielonego pokrętła Wilo oraz soft button z funkcją powrotu. Przejrzyste menu pompy umożliwia komfortowe nastawianie pompy. *Analogowy i cyfrowy interfejs oraz moduł CIF *Inteligentna regulacja za pomocą różnych rodzajów regulacji włącznie z zintegrowanym zarządzaniem pracą pomp podwójnych *Hydraulika 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawana laserowo i wysokosprawna (z optymalizacją przepływu obrotowego i odgazowania) *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z optymalizacją przepływu obrotowego i odgazowania *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu obrotowego i nadwyżki antykawitacyjnej *Konstrukcja gwarantująca prostą konserwację *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Helix2.0-VE *Instrukcja montażu i obsługi *Helix2.0-VE 2 – 16 (PN wersja 16 z kołnierzami owalnymi): Przeciwkołnierze ze stali nierdzewnej z przynależnymi śrubami, nakrętkami i uszczelkami Wskazówki dotyczące konstrukcji *Typoszereg Helix2.0-VE jest wyposażony, w zależności od wersji w przyjazne dla użytkownika uszczelnienie mechaniczne (X-Seal) o konstrukcji kasetowej oraz w uszczelkę seryjną dla łatwej konserwacji lub w seryjne uszczelnienie mechaniczne. *Okrągłe przeciwkołnierze z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki dla pomp wersji PN 16 oraz PN 25 są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Sprzęgło demontowalne umożliwia szybką i łatwą wymianę uszczelnienia mechanicznego bez wymontowania silnika (od 5,5 kW). *Opcjonalnie podłączane moduły CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) do podłączenia do automatyki budynku *Opcjonalne przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego: Zestaw różnicy ciśnień 4-20 mA i ciśnienia względnego 4–20 mA *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Model
0
EF023038
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
EF004250
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
EF025877
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
25.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-30.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 25
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 25
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
25 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF020038
Samozasysanie
no
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
250.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
mm
EF000167
Ciężar
kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Silnik EC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Dopuszczenie
ACS
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
16 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
16 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
115 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
115 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
31 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
31 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
14 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
14 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
65 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
65 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
H1
Wysokość pompy
mm
DM
Diameter motor
145 mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
75 mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
20 mm
H6
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
85 mm
K2
Średnica podziałowa
85 mm
L1
Długość przyłącza
125 mm
L2
Długość przyłącza
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
267.4 mm
LE5
Length electrical cabinet
316.7 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240 mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Z1
Długość robocza
125 mm
Z2
Długość robocza
125 mm
BF3
Wymiary
0.00 mm
BF4
Wymiary
0 mm
BF5
Wymiary
0.00 mm
BF6
Wymiary
0 mm
B4
Wymiary
180 mm
B5
Wymiary
211 mm
B7
Wymiary
0 mm
B8
Wymiary
0 mm
B9
Wymiary
0 mm
B10
Wymiary
0.00 mm
B11
Wymiary
0.00 mm
CF1
Wymiary
0
CF2
Wymiary
0
DIAMD1
Wymiary
156 mm
DIAMD2
Wymiary
10.8 mm
D3
Wymiary
152 mm
D4
Wymiary
mm
DL1
Wymiary
13 mm
DL2
Wymiary
180 mm
H0
Wymiary
101.5 mm
H7
Wymiary
0 mm
H8
Wymiary
158.0 mm
H9
Wymiary
mm
H10
Wymiary
75 mm
H11
Wymiary
0.0 mm
H12
Wymiary
0 mm
L4
Wymiary
100 mm
L5
Wymiary
171 mm
L7
Wymiary
0 mm
L8
Wymiary
182.9 mm
L9
Wymiary
0 mm
L12
Wymiary
0 mm
R1
Wymiary
181.5 mm
B
Kątowniki
180 °